Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, 1.000 in; 25.4 mm Afstandhouder, #6-32

Artikelcode: CBS-TMM-16-01
CBS-TMM-16-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
25,4 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Body Diameter
:
7,1 mm
Thread Length
:
7,6 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,512 100 : € 0,257 500 : € 0,123 1000 : € 0,0771 5000 : € 0,0606 10000 : € 0,0531 25000 : € 0,0467 50000 : € 0,043
essential solutions
delivered