Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Zeskant, Plastic, .625 in; 15.9 mm Afstandhouder, #6-32

Artikelcode: CBS-TMM-10-01
CBS-TMM-10-01


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,9 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
#6-32
Afstandhoudervorm
:
Rond; Dwarse Body
Diameter Behuizing
:
7,1 mm
Draadlengte
:
7,6 mm
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
Material
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751784833
Style
:
2
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,483 100 : € 0,242 500 : € 0,116 1000 : € 0,0727 5000 : € 0,0572 10000 : € 0,0501 25000 : € 0,0441 50000 : € 0,0406
essential solutions
delivered