Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, 1.969 in; 50.0 mm Afstandhouder, M6

Artikelcode: TNM6-12.7-50-3
TNM6-12.7-50-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
50,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M6
Body Diameter
:
12,7 mm
Thread Length
:
12,7 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 3,53 100 : € 2,73 1000 : € 1,94 5000 : € 1,53 10000 : € 1,34 25000 : € 1,18 50000 : € 1,08
essential solutions
delivered