Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, .787 in; 20.0 mm Afstandhouder, M5

Artikelcode: TNM5-9.5-20-3
TNM5-9.5-20-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
20,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M5
Body Diameter
:
9,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,53 100 : € 0,918 500 : € 0,731 1000 : € 0,693 2500 : € 0,636
essential solutions
delivered