Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, 1.772 in; 45.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: TNM4-9.5-45-3
TNM4-9.5-45-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
45,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
9,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,86 100 : € 1,12 500 : € 0,891 1000 : € 0,845 2500 : € 0,774
essential solutions
delivered