Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, .709 in; 18.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: TNM4-9.5-18-3
TNM4-9.5-18-3


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
18,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
9,5 mm
Thread Length
:
10,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,90 10 : € 4,95 50 : € 2,36 100 : € 1,57 500 : € 1,21 1000 : € 1,06 2500 : € 0,938 5000 : € 0,862
essential solutions
delivered