Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, 1.772 in; 45.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: TNM4-8-45-3
TNM4-8-45-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
45,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Afstandhoudervorm
:
Rond
Diameter Behuizing
:
8,0 mm
Draadlengte
:
6,0 mm
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6; Messing
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
Material
:
Nylon; Messing
Special Features (All)
:
Brass Inserts
ID - Barcode
:
5052751878587
Material Type
:
RMS-01;RMS-231
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,61 100 : € 0,969 500 : € 0,726 1000 : € 0,688 2500 : € 0,631
essential solutions
delivered