Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, .709 in; 18.0 mm Afstandhouder, M4

Artikelcode: TNM4-8-18-3
TNM4-8-18-3


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
18,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M4
Body Diameter
:
8,0 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 100 : € 0,901 500 : € 0,67 1000 : € 0,635 2500 : € 0,581
essential solutions
delivered