Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, .472 in; 12.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-8-12-3
TNM3-8-12-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Afstandhoudervorm
:
Rond
Diameter Behuizing
:
8,0 mm
Draadlengte
:
6,0 mm
Colour
:
Naturel
Full Material
:
Nylon 6/6; Messing
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Brand
:
Richco
Material
:
Nylon; Messing
Special Features (All)
:
Brass Inserts
ID - Barcode
:
5052751877733
Material Type
:
RMS-01;RMS-231
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,757 100 : € 0,7035 1000 : € 0,65 5000 : € 0,615 10000 : € 0,581 25000 : € 0,564 50000 : € 0,546
essential solutions
delivered