Mannelijk naar Mannelijk Afstandhouder - Rond, .394 in; 10.0 mm Afstandhouder, M3

Artikelcode: TNM3-6.5-10-3
TNM3-6.5-10-3


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
10,0 mm
Compatible Thread Sizes (All)
:
M3
Body Diameter
:
6,5 mm
Thread Length
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 V-2
Operating Temperature Range
:
-40 to 85 °C
Merk
:
Richco
Speciale eigenschappen (alle)
:
Brass Inserts
Standaard Verpakking: 100

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,23 100 : € 1,107
essential solutions
delivered