Afstandhouder Zonder Draad - Polyvinylchloride, kleur - Grijs, totale lengte 35,0 mm

Artikelcode: SS8-SL35MM
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,4 mm en een totale lengte van 35,0 mm.Gemaakt van Polyvinylchloride, kleur - Grijs


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
35,0 mm
Binnendiameter
:
4,4 mm
Buitendiameter
:
6,4 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle)
:
#8
Kleur
:
Grijs
Massief materiaal
:
Polyvinylchloride
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 V-0
Bereik bedrijfstemperatuur
:
0 to 50 °C
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 4,27 500 : € 2,67 1000 : € 2,13
essential solutions
delivered