Afstandhouder Zonder Draad - Glas gevuld Nylon 6/6, kleur - Zwart, totale lengte 18,0 mm

Artikelcode: RRSN-4570-18GF
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 7,0 mm en een totale lengte van 18,0 mm.Gemaakt van Glas gevuld Nylon 6/6, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Buitendiameter
:
7,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Glas gevuld Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,152
essential solutions
delivered