NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 15,06 mm

Artikelcode: 13SPRT122
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,35 mm en een totale lengte van 15,06 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
15,06 mm
Binnendiameter
:
2,92 mm
Buitendiameter
:
6,35 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
15,06 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
1.98 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT122
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered