NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 25,4 mm

Artikelcode: 13SPRT105
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 12,70 mm en een totale lengte van 25,4 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
25,4 mm
Binnendiameter
:
7,04 mm
Buitendiameter
:
12,70 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
25,4 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
4.50 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT105
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,373 500 : € 0,131 2500 : € 0,104 5000 : € 0,087
essential solutions
delivered