NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 14,29 mm

Artikelcode: 13SPRT098
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 12,70 mm en een totale lengte van 14,29 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
14,29 mm
Binnendiameter
:
7,04 mm
Buitendiameter
:
12,70 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
14,29 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
4.50 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT098
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,292 1000 : € 0,102 5000 : € 0,0819 10000 : € 0,0682
essential solutions
delivered