NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 11,11 mm

Artikelcode: 13SPRT096
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 12,70 mm en een totale lengte van 11,11 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
11,11 mm
Binnendiameter
:
7,04 mm
Buitendiameter
:
12,70 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
11,11 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
4.50 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT096
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,153 1000 : € 0,0537 5000 : € 0,043 10000 : € 0,0358
essential solutions
delivered