NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 14,29 mm

Artikelcode: 13SPRT083
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 9,53 mm en een totale lengte van 14,29 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
14,29 mm
Binnendiameter
:
6,10 mm
Buitendiameter
:
9,53 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
14,29 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
3.86 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT083
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,189 500 : € 0,0661 2500 : € 0,0529 5000 : € 0,0441
essential solutions
delivered