NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 6,35 mm

Artikelcode: 13SPRT078
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 9,53 mm en een totale lengte van 6,35 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
6,35 mm
Binnendiameter
:
6,10 mm
Buitendiameter
:
9,53 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
6,35 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
3.86 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT078
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,217 1000 : € 0,076 5000 : € 0,0608 10000 : € 0,0507
essential solutions
delivered