NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - , kleur - Natuurlijke, totale lengte 12,7 mm

Artikelcode: 13SPRT052
Kunststof afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,35 mm en een totale lengte van 12,7 mm.Gemaakt van , kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,7 mm
Binnendiameter
:
3,96 mm
Buitendiameter
:
6,35 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Lengte
:
12,7 mm
Materiaal
:
Polyamide
Schroefmaat
:
2.59 mm
ID - Mfg Item Number
:
13SPRT052
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,235 1000 : € 0,0821 5000 : € 0,0657 10000 : € 0,0547
essential solutions
delivered