NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - Polyamide, kleur - Zwart, totale lengte 30,0 mm

Artikelcode: 13ME091
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 12,0 mm en een totale lengte van 30,0 mm.Gemaakt van Polyamide, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
30,0 mm
Binnendiameter
:
8,3 mm
Buitendiameter
:
12,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-2
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
Polyamide
ID - Mfg Item Number
:
13ME091
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,509 500 : € 0,178 2500 : € 0,143 5000 : € 0,119
essential solutions
delivered