NIEUW Afstandhouder Zonder Draad - Polyamide, kleur - Zwart, totale lengte 10,0 mm

Artikelcode: 13ME063
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 10,0 mm en een totale lengte van 10,0 mm.Gemaakt van Polyamide, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
10,0 mm
Binnendiameter
:
5,3 mm
Buitendiameter
:
10,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyamide
Brandveiligheidsnorm
:
UL 94 V-2
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
Polyamide
ID - Mfg Item Number
:
13ME063
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,272 1000 : € 0,0953 5000 : € 0,0762 10000 : € 0,0635
essential solutions
delivered