Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Naturel, totale lengte 4,0 mm

Artikelcode: 1112430000VR
Kunststof Rond afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 23,0 mm en een totale lengte van 4,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Naturel

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
4,0 mm
Inside Diameter
:
12,0 mm
Outside Diameter
:
23,0 mm
Kleur
:
Naturel
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Materiaal
:
Nylon
ID - Barcode
:
5052751017238
Afstandhoudervorm
:
Rond
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,541 100 : € 0,269 500 : € 0,129 1000 : € 0,0812 10000 : € 0,0772 20000 : € 0,0731
essential solutions
delivered