Non Threaded Spacer - Nylon 6/6, Natural, Round, 10.2 mm ID, 20.0 mm OD, 4.0 mm Spacer

Artikelcode: 1001560000VR
This is a Round Natural Nylon 6/6 non-threaded spacer. It has a 10.2 mm inside diameter and a 20.0 mm outside diameter. The spacer length is 4.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
4.0 mm
Binnendiameter
:
10.2 mm
Buitendiameter
:
20.0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,72 100 : € 0,86 500 : € 0,411 1000 : € 0,259 10000 : € 0,245 20000 : € 0,233
essential solutions
delivered