Non Threaded Spacer - Nylon 6/6, Natural, Round, 8.2 mm ID, 16.0 mm OD, 4.0 mm Spacer

Artikelcode: 1001440000VR
This is a Round Natural Nylon 6/6 non-threaded spacer. It has a 8.2 mm inside diameter and a 16.0 mm outside diameter. The spacer length is 4.0 mm


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
4.0 mm
Binnendiameter
:
8.2 mm
Buitendiameter
:
16.0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Standaard Verpakking: 1000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,36 100 : € 1,18 500 : € 0,563 1000 : € 0,355 10000 : € 0,337 20000 : € 0,319
essential solutions
delivered