Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005749059902
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 25,0 mm en een totale lengte van 20,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
20,0 mm
Binnendiameter
:
12,6 mm
Buitendiameter
:
25,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 50

Kopen in veelvouden van: 50

50 : € 1,25 250 : € 0,82 1000 : € 0,638
essential solutions
delivered