Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Natural, totale lengte 30,0 mm

Artikelcode: 005724000002
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 18,0 mm en een totale lengte van 30,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Natural


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
30,0 mm
Inside Diameter
:
12,8 mm
Outside Diameter
:
18,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,388 500 : € 0,297 1000 : € 0,239
essential solutions
delivered