Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Natural, totale lengte 15,0 mm

Artikelcode: 005715000002
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 18,0 mm en een totale lengte van 15,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Natural


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
15,0 mm
Inside Diameter
:
12,8 mm
Outside Diameter
:
18,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,301 500 : € 0,213 1000 : € 0,165
essential solutions
delivered