Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005709059902
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 18,0 mm en een totale lengte van 7,5 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
7,5 mm
Binnendiameter
:
12,8 mm
Buitendiameter
:
18,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,211 500 : € 0,151 1000 : € 0,116
essential solutions
delivered