Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Natural, totale lengte 7,5 mm

Artikelcode: 005709000002
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 18,0 mm en een totale lengte van 7,5 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Natural


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
7,5 mm
Inside Diameter
:
12,8 mm
Outside Diameter
:
18,0 mm
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,211 500 : € 0,151 1000 : € 0,116
essential solutions
delivered