Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005703059902
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 18,0 mm en een totale lengte van 3,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
3,0 mm
Binnendiameter
:
12,8 mm
Buitendiameter
:
18,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 100

Kopen in veelvouden van: 100

100 : € 0,16 500 : € 0,113 1000 : € 0,0875
essential solutions
delivered