Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005374459914
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,0 mm en een totale lengte van 18,0 mm.Gemaakt van Polystyreen, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
18,0 mm
Binnendiameter
:
3,4 mm
Buitendiameter
:
6,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polystyreen
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0923 1000 : € 0,066
essential solutions
delivered