Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005371659914
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,0 mm en een totale lengte van 4,0 mm.Gemaakt van Polystyrene, kleur - Black


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
4,0 mm
Inside Diameter
:
3,4 mm
Outside Diameter
:
6,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0708 1000 : € 0,0508
essential solutions
delivered