Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005371659902
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,0 mm en een totale lengte van 4,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Zwart


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
4,0 mm
Binnendiameter
:
3,4 mm
Buitendiameter
:
6,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0727 1000 : € 0,0522
essential solutions
delivered