Afstandhouder Zonder Draad - Polystyrene, kleur - Natural, totale lengte 2,0 mm

Artikelcode: 005371200014
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,0 mm en een totale lengte van 2,0 mm.Gemaakt van Polystyrene, kleur - Natural


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
2,0 mm
Inside Diameter
:
3,4 mm
Outside Diameter
:
6,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,0632 1000 : € 0,0453
essential solutions
delivered