Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005369000002

**OBSOLETE**

This item is no longer available. No replacements are available.

You can return to the previous page to browse available items, or contact Customer Service for additional assistance.

We apologize for any inconvenience.

Kunststof Rond afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 8,0 mm en een totale lengte van 30,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Naturel

In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
30,0 mm
Inside Diameter
:
3,1 mm
Outside Diameter
:
8,0 mm
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,141 1000 : € 0,108
essential solutions
delivered