Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005366059902
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 8,0 mm en een totale lengte van 25,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Zwart


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
25,0 mm
Binnendiameter
:
3,1 mm
Buitendiameter
:
8,0 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Nylon 6/6
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,131 1000 : € 0,101
essential solutions
delivered