Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Natural, totale lengte 25,0 mm

Artikelcode: 005332000002
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6,0 mm en een totale lengte van 25,0 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Natural


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
25,0 mm
Inside Diameter
:
3,1 mm
Outside Diameter
:
6,0 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 500

Kopen in veelvouden van: 500

500 : € 0,118 1000 : € 0,0843
essential solutions
delivered