Afstandhouder Zonder Draad - Nylon 6/6, kleur - Black, totale lengte 12 mm

Artikelcode: 005324259902
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 6 mm en een totale lengte van 12 mm.Gemaakt van Nylon 6/6, kleur - Black


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
12 mm
Inside Diameter
:
3,1 mm
Outside Diameter
:
6 mm
Merk
:
Richco
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0661
essential solutions
delivered