Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005237059905
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 5,0 mm en een totale lengte van 2,0 mm.Gemaakt van Acetal, kleur - Black


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
2,0 mm
Inside Diameter
:
2,6 mm
Outside Diameter
:
5,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0472
essential solutions
delivered