Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005209059905
Kunststof Round afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 4,0 mm en een totale lengte van 7,5 mm.Gemaakt van Acetal, kleur - Black


In Productie!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
7,5 mm
Inside Diameter
:
2,6 mm
Outside Diameter
:
4,0 mm
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,058
essential solutions
delivered