Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005200000005
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 4,0 mm en een totale lengte van 2,0 mm.Gemaakt van Acetaal, kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Spacer Length
:
2,0 mm
Binnendiameter
:
2,6 mm
Buitendiameter
:
4,0 mm
Color
:
Natural
Massief materiaal
:
Acetaal
Material Flammability Standard
:
UL94 HB
Spacer Shape
:
Round
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,05
essential solutions
delivered