Afstandhouder zonder Schroefdraad - Plastic,

Artikelcode: 005156000005
Kunststof Ronde afstandhouder Zonder Draad met een buitendiameter van 4,0 mm en een totale lengte van 12,0 mm.Gemaakt van Acetaal, kleur - Natuurlijke


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Lengte afstandhouder
:
12,0 mm
Binnendiameter
:
2,2 mm
Buitendiameter
:
4,0 mm
Kleur
:
Natuurlijke
Massief materiaal
:
Acetaal
Brandveiligheidsnorm
:
UL94 HB
Afstandhoudervorm
:
Ronde
Materiaal
:
N/B
Standaard Verpakking: 1000

Kopen in veelvouden van: 1000

1000 : € 0,0699
essential solutions
delivered