Gereedschap voor Glasvezelbeschermslang

Dit OFBLT zip-gereedschap wordt gebruikt voor de installatie van glasvezels in de OFBLTS-beschermslangen. De glasvezelkabel wordt zijwaarts in het gereedschap geschoven. Vervolgens wordt de gesplitste leiding over de neus van het gereedschap gevoerd. Daarna wordt het gereedschap in de gesplitste leiding geschoven, waardoor de vezel wordt geïnstalleerd.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Maximale kabelbundeldiameter

Kleur


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Kleur
:
Rood
Accessoiretype
:
Buisgereedschap
Kabelbundeldiameters
:
2,6 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Type
:
Gereedschap
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 1,91 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Kleur
:
Zwart
Accessoiretype
:
Buisgereedschap
Kabelbundeldiameters
:
4,2 mm
Massief materiaal
:
Polyoxymethylene
Materiaal
:
POM
Type
:
Gereedschap
Standaard Verpakking: 1

Kopen in veelvouden van: 1

1 : € 15,84 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered