Zelfklevende volledige flensbeschermers zijn voorzien van een speciaal kleefmiddel voor sterke hechting, dat onder normale omstandigheden geen residu achterlaat. Het PE-materiaal heeft een zelfklevende achterkant, met een pel en plak-ontwerp en voldoet aan ANSI B16.5 en ASME B16.47-specificaties voor flenzen van 150 lb.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele nominale pijpmaat | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 51,2209 - € 53,9242 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
30 in
762 mm
|
|||||||||
€ 18,7248 - € 20,7771 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
€ 0,8534 - € 1,7922 | 100 Op voorraad |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
€ 0,8661 - € 1,8189 | 145 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
€ 4,9961 - € 10,4918 | 275 Op voorraad |
8 in
203.2 mm
|
|||||||||
€ 1,0784 - € 2,2648 | 250 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,8095 - € 1,7001 | 110 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 34,5199 - € 36,3457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24 in
609.6 mm
|
|||||||||
€ 6,9351 - € 14,5637 | 24 Op voorraad |
10 in
254 mm
|
|||||||||
€ 1,4436 - € 3,0316 | 294 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
€ 1,571 - € 4,1313 | 16 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
€ 21,3856 - € 23,7634 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
14 in
355.6 mm
|
|||||||||
€ 24,4852 - € 27,2168 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20 in
508 mm
|
|||||||||
€ 2,7692 - € 7,4007 | 823 Op voorraad |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
€ 1,5285 - € 3,2099 | 98 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
|||||||||
€ 0,9737 - € 2,0448 | 100 Op voorraad |
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||||
€ 1,7125 - € 3,5963 | 1339 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
|||||||||
€ 2,3636 - € 4,9635 | 547 Op voorraad |
4 in
101.6 mm
|
|||||||||
€ 58,2551 - € 58,2551 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
36 in
914.4 mm
|
|||||||||
€ 2,2347 - € 6,1227 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan