Indrukbare Volledige Flensbeschermer: 196.0 mm Compatibel Buisformaat, Class 150 Drukclassificatie, Nominale Diameter Compatibe

Artikelcode: 552075
GeelLDPE Indrukbare Volledige Flensbeschermer heeft vinnen met een diameter van 85,5 mm die stevig in het boorgat passen zonder extra bevestgingsmiddelen.


Vervangt Artikelnr.(s): 43983

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Drukklasse (alle)
:
Class 150
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
DN 80, ANSI 3"
Cilinderdiameter
:
66,0 mm
Diameter vin
:
85,5 mm
Compatibele flenzen
:
ANSI;DIN
Totale hoogte
:
36,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Specificaties/standaarden (alle)
:
DN 2627-2638, 150, BS 5504, ANSIB16,5
Standaard Verpakking: 75

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,14 38 : € 1,35 75 : € 1,04 375 : € 0,934 750 : € 0,622
essential solutions
delivered