Indrukbare Volledige Flensbeschermer: 146.0 mm Compatibel Buisformaat, Class 150 Drukclassificatie, Nominale Diameter Compatibe

Artikelcode: 552072
GeelLDPE Indrukbare Volledige Flensbeschermer heeft vinnen met een diameter van 45,5 mm die stevig in het boorgat passen zonder extra bevestgingsmiddelen.


Vervangt Artikelnr.(s): 43980

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Drukklasse (alle)
:
Class 150
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
DN 40, ANSI 1-1/2"
Cilinderdiameter
:
30,0 mm
Diameter vin
:
45,5 mm
Compatibele flenzen
:
ANSI;DIN
Totale hoogte
:
32,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Specificaties/standaarden (alle)
:
DN 2627-2638, 150, BS 5504, ANSIB16,5
Standaard Verpakking: 200

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,49 100 : € 0,933 200 : € 0,719 1000 : € 0,649 2000 : € 0,432
essential solutions
delivered