Indrukbare Volledige Flensbeschermer: 90.0 mm Compatibel Buisformaat, Drukclassificatie, Nominale Diameter Compatibele Buis

Artikelcode: 552068
GeelLDPE Indrukbare Volledige Flensbeschermer heeft vinnen met een diameter van 19,0 mm die stevig in het boorgat passen zonder extra bevestgingsmiddelen.


Vervangt Artikelnr.(s): 43976

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
DN 15, ANSI 1/2"
Cilinderdiameter
:
8,5 mm
Diameter vin
:
19,0 mm
Compatibele flenzen
:
ANSI;DIN
Totale hoogte
:
21,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Specificaties/standaarden (alle)
:
DN 2627-2638, 150, BS 5504, ANSIB16,5
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,893 250 : € 0,559 500 : € 0,429 2500 : € 0,386 5000 : € 0,214
essential solutions
delivered