Indrukbare Volledige Flensbeschermer: 86.0 mm Compatibel Buisformaat, Drukclassificatie, Nominale Diameter Compatibele Buis

Artikelcode: 552067
GeelLDPE Indrukbare Volledige Flensbeschermer heeft vinnen met een diameter van 14,2 mm die stevig in het boorgat passen zonder extra bevestgingsmiddelen.


Vervangt Artikelnr.(s): 43975

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
DN 10, ANSI 3/8"
Cilinderdiameter
:
6,8 mm
Diameter vin
:
14,2 mm
Compatibele flenzen
:
ANSI;DIN
Totale hoogte
:
21,0 mm
Kleur
:
Geel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lage densiteit polyethyleen
Specificaties/standaarden (alle)
:
DN 2627-2638, 150, BS 5504, ANSIB16,5
Standaard Verpakking: 800

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,867 400 : € 0,541 800 : € 0,418 4000 : € 0,376 8000 : € 0,209
essential solutions
delivered