Verhoogde Flenswandbeschermers

Flensbeschermerpluggen hebben een taps ontwerp om nauw aan te sluiten in de binnenzijde van de pijp zonder bevestigingen nodig te hebben.Het PE-materiaal beschermt de verhoogde voorkant van machine en klepflenzen tegen vuil en vocht tijdens grit- en zandstralen.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Drukklasse

Meer MogelijkhedenMinder Mogelijkheden(3)

Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
328,3 mm
Flensdikte
:
4,3 mm
Totale hoogte
:
38,1 mm
Hoogte onder flens
:
33,8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 10
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 7,63 30 : € 5,73 50 : € 3,82 500 : € 2,66 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
109,6 mm
Flensdikte
:
3,3 mm
Totale hoogte
:
15,5 mm
Hoogte onder flens
:
12,2 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 2-1/2
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,19 200 : € 0,897 400 : € 0,598 4000 : € 0,418 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
132 mm
Flensdikte
:
3,4 mm
Totale hoogte
:
21,9 mm
Hoogte onder flens
:
18,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 3
Standaard Verpakking: 450

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,57 230 : € 1,18 450 : € 0,783 4500 : € 0,549 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
279,9 mm
Flensdikte
:
3,7 mm
Totale hoogte
:
36,1 mm
Hoogte onder flens
:
32,4 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 8
Standaard Verpakking: 70

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 6,11 40 : € 4,57 70 : € 3,04 700 : € 2,13 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
52,8 mm
Flensdikte
:
3,8 mm
Totale hoogte
:
13,3 mm
Hoogte onder flens
:
9,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 1
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,834 1000 : € 0,626 2000 : € 0,418 20000 : € 0,294 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
96,6 mm
Flensdikte
:
3,6 mm
Totale hoogte
:
14,7 mm
Hoogte onder flens
:
11,2 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 2
Standaard Verpakking: 400

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 200 : € 0,872 400 : € 0,581 4000 : € 0,408 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
189,9 mm
Flensdikte
:
3,2 mm
Totale hoogte
:
30,4 mm
Hoogte onder flens
:
27,2 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 5
Standaard Verpakking: 175

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,92 90 : € 2,18 175 : € 1,45 1750 : € 1,02 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
166,4 mm
Flensdikte
:
3,3 mm
Totale hoogte
:
26,8 mm
Hoogte onder flens
:
23,5 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 4
Standaard Verpakking: 250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,11 130 : € 1,58 250 : € 1,05 2500 : € 0,739 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Drukklasse (alle)
:
150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500
Totale diameter
:
386,5 mm
Flensdikte
:
4,2 mm
Totale hoogte
:
38 mm
Hoogte onder flens
:
33,8 mm
Kleur
:
Zwart
Massief materiaal
:
Polyethyleen
Compatibele nominale pijpmaten (alle)
:
ANSI 12
Standaard Verpakking: 35

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 9,21 20 : € 6,92 35 : € 4,62 350 : € 3,22 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered