Fixeerblokken voor Buizen

Fixeerblokken voor buizen worden gebruikt om buizen op hun plaats te houden tijdens transport en opslag. Het duurzame LDPE-materiaal is bestand tegen omgevingsomstandigheden. Fixeerblokken worden geleverd met bijhorende spijkers.


Op Voorraad!

Gratis monster beschikbaar
Verfijnen met Filters Wissen

Totale breedte

Totale Lengte

Totale hoogte

Speciale eigenschappen

Massief materiaal


Selecteer (max. 5) om te Vergelijken
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale breedte
:
69,8 mm
Totale Lengte
:
114,3 mm
Totale hoogte
:
50,8 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spijkers zijn inbegrepen
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Oranje
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751968493
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,31 50 : € 1,56 250 : € 1,48 500 : € 1,41 750 : € 1,33 1000 : € 1,25 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

Totale breedte
:
88,9 mm
Totale Lengte
:
203,2 mm
Totale hoogte
:
76,2 mm
Speciale eigenschappen (alle)
:
Spijkers zijn meegeleverd
Materiaal
:
LDPE
Kleur
:
Oranje
Massief materiaal
:
Polyethyleen van lage dichtheid
ID - Barcode
:
5052751968509
Standaard Verpakking: 20

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,54 20 : € 3,73 100 : € 3,55 200 : € 3,36 300 : € 3,18 400 : € 2,99 Klik voor grote hoeveelheden op 'Offerte aanvragen'

Op Voorraad!

essential solutions
delivered